arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO SVL-16 Ø6x160 Illustration similaire

CELSIO SVL-16 Ø6x160

Extensions à frettage thermique

ID 210121

CELSIO SVL-16 Ø6x160, Extensions à frettage thermique
  • CELSIO SVL
  • Avec vis de réglage de la longueur
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Diamètre de serrage côté machine: 16 mm
  • Longueur totale: 160 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Couple de rotation min.: 20 Nm
Technologie Tepelně smrštitelné nástavce
Řada CELSIO SVL
Rozhraní upínače nástrojů SVL-20
Upínací průměr D1 6 mm
D5 16 mm
D6 [mm] 10.0
Celková délka L [mm] 160.0
L2 [mm] 28.0
L3 [mm] 10.0
G M5
Min. točivý moment [Nm] 20.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.25

Provedení
Teplotně smrštitelný nástavec s nastavovacím šroubem

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání