CELSIO SVL-32 Ø20x160
Extensions à frettage thermique
ID 210134
CELSIO SVL-32 Ø20x160, Extensions à frettage thermique
- CELSIO SVL
- Avec vis de réglage de la longueur
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Diamètre de serrage côté machine: 32 mm
- Longueur totale: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Couple de rotation min.: 300 Nm
Détails techniques
| 기술 | 열 수축 연장 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO SVL |
| 툴홀더 인터페이스 | SVL-20 |
| 클램핑 지름 D1 | 20 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 전체 길이 L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M16x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 300.0 |
| 중량 [kg] | 0.95 |
버전
조정 나사 포함 열 수축 확장
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능