arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO SVL-32 Ø20x200 Ilustração semelhante

TENDO SVL-32 Ø20x200

Prolongadores hidráulicos

N.º de identificação 206326

TENDO SVL-32 Ø20x200, Prolongadores hidráulicos
  • TENDO SVL
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 32 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 300 Nm


Não inclui chave de acionamento
Technologie Extensions hydrauliques
Gammes TENDO SVL
Interface de porte-outils SVL-20
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 31.5
D3 [mm] 31.5
D5 32 mm
D6 [mm] 29.0
Longueur totale L [mm] 200.0
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 140.0
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 300.0
Poids [kg] 1.1

Concentricité
< 0,006 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vitesse max.
10 000 tr/min

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande