arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100 Illustration similaire

TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100

Extensions polygonales

ID 215700

Disponibile in magazzino
TRIBOS-M SVL-12 Ø0.5x100, Extensions polygonales
  • TRIBOS SVL
  • Diamètre de serrage: 0.5 mm
  • Diamètre de serrage côté machine: 12 mm
  • Longueur totale: 100 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
기술 다각형 익스텐션
시리즈 TRIBOS SVL
툴홀더 인터페이스 SVL-12
클램핑 지름 D1 0.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
전체 길이 L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
중량 [kg] 0.05

버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

툴 섕크 품질
h6

최대 속도 제한
35.000 1/min

개별
표준 길이 100 mm에서 최소 50 mm로 개별적으로 길이를 줄일 수 있습니다.
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능