TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD
Rallonges de serrage polygonales, étanches au liquide de coupe
ID 1516599
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD, Rallonges de serrage polygonales, étanches au liquide de coupe
- TRIBOS-Mini SVL
- Diamètre de serrage: 3 mm
- Diamètre de serrage côté machine: 12 mm
- Longueur totale: 100 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Couple de rotation min.: 1.5 Nm
Détails techniques
| Technologie | Rallonges de serrage polygonales, étanches au liquide de coupe |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-Mini SVL |
| Interface de porte-outils | SVL-12 KD |
| Diamètre de serrage D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Longueur totale L [mm] | 100.0 |
| L2 [mm] | 38.5 |
| L3 [mm] | 25.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 1.5 |
| Poids [kg] | 0.09 |
Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h6
Vitesse max.
52.000 1/min
Individuel
La longueur standard de 100 mm peut être raccourcie individuellement jusqu'à une longueur minimale de 50 mm
Données CAO
Les dessins selon DIN SPEC 69874 sont disponibles sur schunk.com ; pour plus d’informations, veuillez contacter cad.cax.daten@de.schunk.com