arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD Illustration similaire

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD

Rallonges de serrage polygonales, étanches au liquide de coupe

ID 1516594

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD, Rallonges de serrage polygonales, étanches au liquide de coupe
  • TRIBOS-Mini SVL
  • Diamètre de serrage: 4 mm
  • Diamètre de serrage côté machine: 12 mm
  • Longueur totale: 100 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Couple de rotation min.: 2.5 Nm
Technologie Rallonges de serrage polygonales, étanches au liquide de coupe
Gammes TRIBOS-Mini SVL
Interface de porte-outils SVL-12 KD
Diamètre de serrage D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Longueur totale L [mm] 100.0
L2 [mm] 38.0
L3 [mm] 25.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Couple de rotation min. [Nm] 2.5
Poids [kg] 0.09

Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vitesse max.
52.000 1/min

Individuel
La longueur standard de 100 mm peut être raccourcie individuellement jusqu'à une longueur minimale de 50 mm

Données CAO
Les dessins selon DIN SPEC 69874 sont disponibles sur schunk.com ; pour plus d’informations, veuillez contacter cad.cax.daten@de.schunk.com