arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS SVL-3/4 Illustration similaire

TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x6"

Extensions polygonales

ID 205944

TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x6", Extensions polygonales
  • TRIBOS SVL
  • Diamètre de serrage: 1/2"
  • Diamètre de serrage côté machine: 3/4"
  • Longueur totale: 6"
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Couple de rotation min.: 40 Nm
Technologie Extensions polygonales
Gammes TRIBOS SVL
Interface de porte-outils SVL-3/4"
Diamètre de serrage D1 1/2"
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.1
D5 3/4"
Longueur totale L [mm] 152.4
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 99.9
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 40.0
Poids [kg] 0.31

Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vitesse max.
18 500 tr/min

Individuel
Egalement disponible en version metal lourd
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande