arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS SVL-32 Ø16x150 Similar a la imagen

TRIBOS SVL-32 Ø16x150

Extensiones poligonales

ID 205613

TRIBOS SVL-32 Ø16x150, Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 16 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 32 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 70 Nm
Técnica Extensiones poligonales
Serie TRIBOS SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-32
Diámetro de sujeción D1 16 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 27.1
D5 32 mm
Longitud total L [mm] 150.0
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 50.0
L6 [mm] 85.0
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 70.0
Peso [kg] 0.65

Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Límite máx. de revoluciones

Individual
También disponibles en metal pesado
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta