vario M0 200
Broche de serrage standard
ID 8704867
Broche de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Broche de serrage
- Compatible avec: ROTA-S plus 2.0 200
- Vitesse de rotation max.: 4800 1/min
- Force de serrage max.: 42 kN
- Moment d'actionnement max.: 15 Nm
- Plage de serrage: 20 - 28 mm
- Zone de pontage: ± 0.25 mm
- Longueur max. de serrage: 22 mm
- Poids: 4.7 kg
- Le mandrin expansible ne peut être utilisé qu’en combinaison avec ROTA-S plus 2.0 avec cône rectifié.