Broche expansible pour ROTA-S plus 2.0
Broche de serrage standard
Broche de serrage à segments ou serrage intérieur en liaison avec un mandrin de serrage à 3 mors ROTA-S plus 2.0 de construction modifiée. Pour l'utilisation du vario M, un cône supplémentaire (à commander séparément) doit être affûté sur l'alésage du mandrin.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Rééquipement facile sur la broche de serrage sans changement de mandrin
Serrage hautement précis des diamètres intérieurs les plus petits - Dispositifs de sécurité visuels
Sécurité d'utilisation maximale - Clé de serrage de sécurité ergonomique, plus légère
Utilisation ultra simple - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Haute précision de répétabilité de changement des mors et de concentricité
Options et informations particulières
- Broches de serrage pour mandrins à serrage manuel ROTA-S plus 2.0
Pour le serrage de petits diamètres de serrage intérieur, le ROTA-S plus 2.0, dimensions 200 et 250 peut être complété par une broche de serrage Vario M. La broche de serrage Vario M est disponible en quatre dimensions et peut serrer de manière précise des diamètres de serrage intérieurs de 20 à 80 mm. La broche de serrage Vario M peut être fixée directement sur le mandrin de tour. La procédure d'équipement dure moins de 5 minutes. - Pour l'utilisation du vario M, un cône supplémentaire (à commander séparément) doit être rectifié sur l'alésage du mandrin !