vario M1 200
Spanndorn Standard
ID 8704871
Spanndorn Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spanndorn
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 200
- Max. Drehzahl: 4800 1/min
- Max. Spannkraft: 42 kN
- Max. Betätigungsmoment: 15 Nm
- Spannbereich: 26 - 38 mm
- Überbrückungsbereich: ± 0.25 mm
- Max. Spannlänge: 26 mm
- Gewicht: 4.8 kg
- Verwendung des Spanndorns nur bei ROTA-S plus 2.0 mit ausgeschliffenem Kegel möglich
Technical details
| 拡張アーバー | ROTA-S plus 2.0 200 |
|---|---|
| 最小把持 Ø [mm] | 26.0 |
| 最大把持 Ø [mm] | 38.0 |
| 最大把持力 [kN] | 42.0 |
| 最大作動モーメント [Nm] | 15.0 |
| 最大回転速度 [1/min] | 4800.0 |
| カバー範囲 [mm] | ± 0.25 |
| 最大クランプ長さ [mm] | 26.0 |
| 重量 [kg] | 4.8 |
納品内容
vario M 拡張アーバー、発動ジョー、固定ネジ、取扱説明書が含まれます。セグメントクランピングスリーブは含まれません(オプションとなります)。