SSH-A SW6-128
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8705452
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé de changement de mors
- Pour changer rapidement les mors des mandrins de tours automatiques avec le système de changement rapide de mors
- Avec mécanisme de sécurité
- Compatible avec: ROTA THW3 200-52, 225-66, 265-81, 315-104, 400-128; ROTA NCX 165-53
- Taille de clé: 6
- Longueur: 128 mm
- Poids: 0.12 kg
Détails techniques
Length [mm] | 128.0 |
---|---|
Hexagon | 6.0 |
Weight [kg] | 0.12 |