SBS-G-W 260
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8703537
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale fermée
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA THW plus 260-81
- Poids: 1.3 kg
Détails techniques
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 56.6 |
| K | M16x1.5 |
| Poids [kg] | 1.3 |