SBS-A-W 185
Accessoires de mandrins de tour standard
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille de protection avec éjecteur
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Grâce à l’éjecteur, les pièces peuvent être automatiquement éjectées du mandrin.
- Compatible avec: ROTA THW plus 185-52
- Diamètre: 14 mm
Détails techniques
| ØA [mm] | 52.0 |
|---|---|
| B [mm] | 44.6 |
| ØC [mm] | 4.8 |
| ØD [mm] | 14.0 |
| E min. [mm] | 10.0 |
| E max. [mm] | 100.0 |
| F [mm] | 35.0 |
| K | M16x1.5 |