arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STR 200/3 Illustration similaire

STR 200/3

Ébauches de mors rapportés

ID 1516456

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 200
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 79 x 80 x 50 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 2 kg
Largeur [mm] 80.0
Hauteur [mm] 50.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 200
Poids [kg] 2.0

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés