arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STR-H 160/3 Illustration similaire

STR-H 160/3

Ébauches de mors rapportés

ID 1516476

Mors de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté, haute
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 63 x 65 x 80 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 2 kg
Longueur [mm] 63
Largeur [mm] 65
Hauteur [mm] 80
Matière 16MnCr5
Compatible avec 160
L [mm] 63
B [mm] 65
H [mm] 80
B1 [mm] 9
B2 [mm] 15
B3 [mm] 41
L1 [mm] 2
T1 [mm] 11
Poids [kg] 2

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés