FF-T1 Z100-A4
Standaard adapterplaat
ID 803010
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Directe flens
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z100
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 4
- Klauwplaat steekcirkel: 82.6 mm
- Steekcirkel spindel: 82.6 mm
- Hoogte: 12 mm
- Klauwplaatboring: 61 mm
- Gewicht: 0.4 kg
Détails techniques
| Klauwplaatzijde | Z100 |
|---|---|
| Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 4 |
| Klauwplaat steekcirkel [mm] | 82.6 |
| Steekcirkel spindel [mm] | 82.6 |
| Hoogte [mm] | 12.0 |
| Klauwplaatboring [mm] | 61.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven