FF-T3 Z115-A5
Placa adaptadora estándar
ID 806007
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida de ampliación
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z115
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 5
- Círculo de paso de mandril: 92 mm
- Círculo de paso del husillo: 104.8 mm
- Altura: 32 mm
- Paso de barra: 72 mm
- Peso: 2.9 kg
Détails techniques
| Lado del chuck | Z115 |
|---|---|
| Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 5 |
| Círculo de paso de mandril [mm] | 92.0 |
| Círculo de paso del husillo [mm] | 104.8 |
| Altura [mm] | 32.0 |
| Paso de barra [mm] | 72.0 |
| Peso [kg] | 2.9 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws