arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFK-T1 Z140-A5 Podobné zobrazení

FFK-T1 Z140-A5

Standardní adaptérová deska

ID 805120

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Přímá příruba
  • Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z140
  • Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 5
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 104.8 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 104.8 mm
  • Výška: 15 mm
  • Průchozí otvor: 79.6 mm
  • Vlastní hmotnost: 1 kg
Côté mandrin Z140
Côté machine ISO 702-1 Nr. 5
Cercle de pas de mandrin [mm] 104.8
Cercle de pas de broche [mm] 104.8
Hauteur [mm] 15.0
Perçage [mm] 79.6
Poids [kg] 1.0

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation