FFV Z415-A15
Plaque interface standard
ID 836062
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
- Côté mandrin: Z415
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 15
- Cercle de pas de mandrin: 474 mm
- Cercle de pas de broche: 330.2 mm
- Hauteur: 41 mm
- Perçage: 230 mm
- Poids: 38.2 kg
Détails techniques
| Côté mandrin | Z415 |
|---|---|
| Côté machine | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Cercle de pas de mandrin [mm] | 474.0 |
| Cercle de pas de broche [mm] | 330.2 |
| Hauteur [mm] | 41.0 |
| Perçage [mm] | 230.0 |
| Poids [kg] | 38.2 |
Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation