GFD mini 130-27-1 52/96
Systèmes de chargement manuels
ID 1599849
Système de chargement manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Station de chargement à combinaison 1 voie
- Système à serrage manuel
- Dimensions: 130 x 148 x 27 mm
- Division de la tirette de bridage 1: 52 x 52 mm
- Division de la tirette de bridage 2: 96 x 96 mm
- Effort de plaquage: 17 kN
- Couple de rotation max.: 30 Nm
- Matière: Acier nitruré
- Poids: 3.4 kg
Détails techniques
| Effort de plaquage [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Couple de rotation max. [Nm] | 30.0 |
| Poids [kg] | 3.4 |
Etendue de la livraison
Station de chargement, notice d'utilisation ; sans tirettes de bridage, sans dispositif de serrage