SGWB-G3-B 125-57-33
Mors réversibles, grip
ID 432474
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors réversible, mobile
- Compatible avec: KSC3 125, KSC3-K 125
- Dimensions: 125 x 57 x 33 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 1.3 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 57.0 |
| Height [mm] | 33.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.3 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws