SGWB-G3-B 125-66-40
Mors réversibles, grip
ID 432490
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors réversible, mobile
- Interface 1: W-125-1
- Compatible avec: KSC-D 125, KSC-F 125
- Dimensions: 125 x 66 x 40 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 1.8 kg
Technické údaje
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 66.0 |
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 1.8 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation