TBA-D 140
Mors support
ID 1349715
Mors de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors support réversible
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Interface 1: W-90-1
- Interface 2: W-100-1
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 140
- Dimensions: 83 x 90 x 53 mm
- Poids: 1.3 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 53.0 |
| Profondeur [mm] | 18.0 |
| Compatible avec | 140 |
| Poids [kg] | 1.3 |
Etendue de la livraison
Mors support