SP-VL 100-12-SPA
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
ID 471465
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Extension pour tirette de bridage
- Pour le levage de la pièce à usiner et la réduction du contour de collision
- Avec goupille de centrage
- Dimensions: Ø138 x 100 mm
- Force de maintien M12: 50 kN
- Parallélisme: 0.02 mm
- Poids: 5.6 kg
Détails techniques
| A [mm] | 100.0 |
|---|---|
| C [mm] | 28.0 |
| Holding force M12 [kN] | 50.0 |
| Plane parallelism [mm] | 0.02 |
| Variant | Zentrierbolzen |
| Weight [kg] | 5.6 |
Scope of delivery
Clamping pin extension, clamping pin, fastening screw, operating manual