arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SP-VL mini 30-6-SPA

SP-VL mini 30-6-SPA

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

ID 435640

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

Caractéristiques des produits :
  • Extension pour tirette de bridage
  • Pour le levage de la pièce à usiner et la réduction du contour de collision
  • Avec goupille de centrage
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø90 x 30 mm
  • Force de maintien M6: 15 kN
  • Parallélisme: 0.02 mm
  • Poids: 1.1 kg
A [mm] 30.0
Holding force M6 [kN] 15.0
Plane parallelism [mm] 0.02
Weight [kg] 1.1

Scope of delivery
Clamping pin extension, 1 clamping pin, fastening screw, operating manual