SBS-T-E 210
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1311441
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale avec butée réglable
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA NCE 210-66
- Diamètre: 55.5 mm
- Poids: 2.1 kg
Détails techniques
ØC [mm] | 51 |
---|---|
ØD [mm] | 55.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110 |
F [mm] | 97.5 |
ØG [mm] | 35 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Poids [kg] | 2.1 |