IFT Set
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1404235
Testeur de la force de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Testeur de la force de serrage
- Pour la mesure statique et dynamique de la force de serrage
- Pour mandrins à 2, 3, 4 et 6 mors et étaux de serrage automatique à 3 mors
- Plages de serrage: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
- Système d'exploitation: Android
- Connexion au chargeur: USB micro
- Température d'utilisation: 0 - 40 °C
- Indice protection: IP67
- Fréquence d'émission/réception: 2.4 GHz
- Échange de données: Micro SD; USB micro
- Capacité: environ 1,5 h @ d.c.
- Processus d'imputation: < 3 min
- Connexion au chargeur: USB mini
- Plage de mesure mandrin à 2 mors: 0 - 180 kN
- Plage de mesure mandrin à 3 mors: 0 - 270 kN
- Plage de mesure mandrin à 6 mors: 0 - 540 kN
- Mesure de la vitesse: 200 - 6000 1/min
- Taux de transmission des valeurs mesurées: 500 ms
- Température d'utilisation: 0 - 40 °C
- Indice protection: IP67
- Fréquence d’émission: 2.4 GHz
Détails techniques
| Plages de serrage | Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm |
|---|---|
| Force de serrage max. à 2 mors [kN] | 180.0 |
| Force de serrage max. à 3 mors [kN] | 270.0 |
| Force de serrage max. du mandrin à 6 mors [kN] | 540.0 |
| Vitesse de rotation min. [1/min] | 200.0 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 6000.0 |
| Température d'utilisation max. [°C] | 40.0 |
| Indice protection | IP67 |
| Poids [kg] | 4.0 |
Etendue de la livraison
Tablette industrielle avec application, tête de mesure, outil d’insertion, pièces de transmission pour diamètre de serrage Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm, vis de remplacement, clé d’outil Torx, stator pour mesure de la vitesse de rotation, chargeur USB (universel), câble de charge USB, certificat d’étalonnage, manuel d’utilisation