Colonnes de bridage pour tables rotatives
Colonnes de bridage pour tables rotatives
Colonnes de bridage pré-configurées avec dispositif de serrage par défaut.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Colonnes de bridage préconfigurées
Prêt pour une utilisation immédiate - Type de construction corps creux stable
Grande rigidité pour un bon amortissement des vibrations - Perpendicularité par rapport à la plaque de base de 0,01 mm sur 200 mm
Grande précision de base, aucun surfraisage ou rectification supplémentaire du cube de serrage nécessaire - Tailles de palette normalisées
En Ø 260, Ø 280 et Ø 320 mm pour toutes les têtes de division courantes
Options et informations particulières
- Colonnes de bridage pour tables rotatives
Les colonnes de bridage SCHUNK sont des solutions de serrage entièrement configurées, spécialement conçues avec une interface pour toutes les têtes de division conventionnelles. Pour le serrage multiple en particulier, des solutions sont disponibles avec le tenseur double KONTEC KSC-D de SCHUNK, qui a fait ses preuves, ou les rails de serrage KONTEC KSM2.