arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-AE-BR4 500-1000 Illustration similaire

SAT-AE-BR4 500-1000

Cubes de serrage à 8 faces

ID 431169

Tours de serrage sans étaux de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Pyramide de bridage octogonale avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage 50 mm continue
  • Trame d'alésage avec étiquetage alphanumérique
  • Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
Caractéristiques techniques :
  • Plaque de base: 500 x 500 mm
  • Dimensions tour: Octogone irrégulier 340 x 355 x 1000 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 295 kg
Taille de palette 500 x 500 mm
Poids [kg] 295.0

Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport ; sans alésage de grille de protection