SAT-KSF3 100 12V 500 x 500
Tours de serrage avec dispositifs de serrage
ID 471551
Tour de serrage avec moyens de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de bridage octogonale avec étaux de serrage automatique TANDEM pour centres d'usinage horizontaux.
- Alimentation en air par douille rapide centrale
- Actionnement par serreur via un interrupteur à bascule
- Plaque de base: 500 x 500 mm
- Dimensions tour: 320 x 320 x 523 mm
- Matière: Acier
- Poids: 188 kg
- Moyens de serrage: KSF3 100
- Force de serrage: 7 - 12 kN
- Spannkraft: 12 kN
- Course par mors : 2 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
- Pression d'actionnement: 6 bar
Détails techniques
| Taille de palette | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Poids [kg] | 188.0 |
Etendue de la livraison
Tour de serrage, étaux de serrage automatique, couvercle, vis de transport, notice d’utilisation ; sans système de mors