SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400
Tours de serrage avec dispositifs de serrage
ID 1346920
Tour de serrage avec moyens de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de serrage compacte avec 4x rails de serrage KSM2
- Plaque de base: 400 x 400 mm
- Dimensions tour: 216 x 216 x 600 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 152 kg
- Moyens de serrage: KSM2 90-500
- Dimensions: 90 x 500 x 45 mm
- Force de serrage max.: 30 kN
- Couple de rotation max.: 50 Nm
Détails techniques
| Taille de palette | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Poids [kg] | 152.0 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, étau, vis de transport, notice d'utilisation ; sans mors du système