SAT-KSM2 90-500 4V 500 x 500
Tombstones con dispositivos de sujeción
ID 1346922
Torre con dispositivos de sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción compacta con rieles de sujeción 4x KSM2
- Placa base: 500 x 500 mm
- Dimensiones de la torre: 216 x 216 x 600 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 152 kg
- Dispositivos de sujeción: KSM2 90-500
- Dimensiones: 90 x 500 x 45 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 30 kN
- Par de giro máx.: 50 Nm
Détails techniques
Tamaño del pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 152.0 |
Material suministrado
Torreta de sujeción, prensa, tornillo de transporte, manual de instrucciones; sin sistema de mordazas