KRH3 100
Etaux de serrage hydrauliques 3 mors
ID 1518363
Étaux de serrage hydrauliques standards
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Etau de serrage 3 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 100 x 100 x 74,2 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 18 kN
- Course par mors : 2 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
- Consommation du fluide pour une course double: 30 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 1 s
- Poids: 4.5 kg
Détails techniques
| Course par mors [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 18.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 10.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 60.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 60.0 |
| Distance H [mm] | 16.0 |
| Consommation du fluide pour une course double [cm³] | 30.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 1.0 |
| Poids [kg] | 4.5 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau à serrage concentrique, capuchons, vis d'ajustage, douilles de serrage et manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée