KSH3 100-IM
ID 1467595
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Détection des mors par induction
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 100 x 100 x 74,2 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 18 kN
- Course par mors : 2 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
- Consommation du fluide pour une course double: 30 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 1 s
- Poids: 5 kg
Détails techniques
| Corsa per griffa [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 18.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 10.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 60.0 |
| Distanza H [mm] | 16.0 |
| Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] | 30.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.0 |
| Peso [kg] | 5.0 |
La fornitura comprende
Blocco forza di serraggio, viti di montaggio, tappi copri-vite, bussole di serraggio, viti calibrate, sensori di prossimità induttivi, cavo di collegamento, copertura, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Monitoraggio induttivo delle posizioni dei cursori di serraggio
Possibilità di monitorare due posizioni delle ganasce tra le posizioni finali delle ganasce base mediante interruttori di prossimità (ad es. "aperto" e "bloccato").
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)