KSH3 200-Z-PM
Hydraulische 2-Backen-Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1486540
Hydraulischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Standard Hub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 200 x 200 x 95,2 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 60 kN
- Hub pro Backe: 4 mm
- Max. Backenhöhe: 100 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
- Betriebsdruck: 10 - 60 bar
- Übersetzungsvolumen pro Doppelhub: 150 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 1.3 s
- Gewicht: 24 kg
Technische Details
| Hub pro Backe [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 60.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 10.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 60.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 100.0 |
| Abstand H [mm] | 30.0 |
| Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] | 150.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1.3 |
| Gewicht [kg] | 24.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)