arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KRP3 160

KRP3 160

Pneumatische klemkrachtblokken met 3 klauwen

ID 1499464

Pneumatische opspankrachtblok in standaardversie

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 3 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Standaard slag
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 45 kN
  • Slag per klem: 3 mm
  • Max. klemhoogte: 60 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 2 - 9 bar
  • Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 3400 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 0.4 s
  • Gewicht: 11 kg
Slag per klem [mm] 3.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 45.0
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 9.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 60.0
Afstand H [mm] 25.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 3400.0
Sluit-/openingstijd [s] 0.4
Gewicht [kg] 11.0

Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, passchroeven, klembussen, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).