KSP3-LH 100-Z-AS
Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke
ID 1409303
Pneumatischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Langhub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Spannkraftverstärkung/Außensicherung
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 100 x 100 x 69,2 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 8 kN
- Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 1 - 2.5 kN
- Hub pro Backe: 6 mm
- Max. Backenhöhe: 150 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 3 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 1000 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
- Gewicht: 4 kg
Technische Details
| Corsa per griffa [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 8.0 |
| Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 1.0 |
| Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 2.5 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 9.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 150.0 |
| Distanza H [mm] | 16.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 0.2 |
| Peso [kg] | 4.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)