arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-LH 315-Z-AS-PM

KSP3-LH 315-Z-AS-PM

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks

ID 1496935

Delivery time on request
Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Long stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Clamping force amplification/external securing
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 40 kN
  • Additional clamping force resulting from spring assembly: 6.5 - 12.5 kN
  • Stroke per jaw: 18 mm
  • Max. jaw height: 500 mm
  • Repeat accuracy: 0.02 mm
  • Operating pressure: 3 - 6 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 21500 cm³
  • Closing/opening time: 2 s
  • Weight: 70 kg
Course par mors  [mm] 18.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 40.0
Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] 6.5
Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] 12.5
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.02
Hauteur de mors max. [mm] 500.0
Distance H [mm] 40.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 21500.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 2.0
Poids [kg] 70.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée