arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PGS3 140

PGS3 140

Étaux de serrage pneumatique 2 mors

ID 1452817

Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso padrão
Dados técnicos:
  • Dimensões: 140 x 140 x 91,2 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 17 kN
  • Curso por castanha: 3 mm
  • Máx. altura da castanha: 30 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 2 - 6 bar
  • Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 2300 cm³
  • Peso: 8.7 kg
Curso por castanha [mm] 3.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 17.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 30.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 2300.0
Peso [kg] 8.7

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema, manual de operação; sem castanhas do sistema, sem pinos de fixação, sem pinos de indexação