arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC-5X 125-320-181

KSC-5X 125-320-181

Etau à 5 axes

ID 1639485

Étaux à serrage concentrique standard

Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Préparé pour tirettes bridage NSE3 et GFD
  • Standard
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 320 x 181 mm
  • Force de serrage max.: 40 kN
  • Couple de rotation max.: 130 Nm
  • Poids: 32 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Height [mm] 181.0
Max. clamping force [kN] 40.0
Max. torque [Nm] 130.0
Weight [kg] 32.0

Scope of delivery
Vise, operating manual; without spanner wrench, without clamping claws