KSX-C2 125-430
5 轴虎钳
ID 1493457
标准单动式夹紧虎钳
产品特性:
产品特性:
- 可调整的夹持中心
- 卡爪快换系统
- 无系统卡爪
- 为 VERO-S 制备
- 标准
- 尺寸: 125 x 430 x 181 mm
- 基本夹持行程: 130 mm
- 最大夹持力,粗加工 : 50 kN
- 最高力矩,粗加工夹持: 100 Nm
- 最大夹持力,精加工: 40 kN
- 最高力矩,精加工夹持: 120 Nm
- 重量: 35.1 kg
Détails techniques
| 虎钳的宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 181.0 |
| 最大夹持力,粗加工 [kN] | 50.0 |
| 最高力矩,粗加工夹持 [Nm] | 100.0 |
| 最大夹持力,精加工 [kN] | 40.0 |
| 最高力矩,精加工夹持 [Nm] | 120.0 |
| 基本夹持行程 [mm] | 130.0 |
| 重量 [kg] | 35.1 |
标配范围
虎钳,操作手册;无活动扳手,无夹持爪,无拉杆加长件