arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSX-C2 125-800-L

KSX-C2 125-800-L

Morsa de 5 eixos

ID 1467354

Morsa de ação simples padrão

Características do produto:
  • Centro de fixação ajustável
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Sem castanhas do sistema
  • Preparado para VERO-S
  • Design baixo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 800 x 142 mm
  • Curso de fixação básico: 130 mm
  • Força de fixação máxima, para fixação de peças brutas: 50 kN
  • Torque máximo para fixação de peças brutas: 100 Nm
  • Força de fixação máxima, para fixação com precisão: 34 kN
  • Torque máximo para fixação de precisão: 120 Nm
  • Peso: 39.7 kg
Largura da morsa de fixação [mm] 125.0
Altura [mm] 142.0
Força de fixação máxima, para fixação de peças brutas [kN] 50.0
Torque máximo para fixação de peças brutas [Nm] 100.0
Força de fixação máxima, para fixação com precisão [kN] 34.0
Torque máximo para fixação de precisão [Nm] 120.0
Curso de fixação básico [mm] 130.0
Peso [kg] 39.7

Escopo de fornecimento
Morsa, manual de operação; sem chave de boca, sem castanhas de fixação, sem prolongador de lança