arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC mini 70-100

KSC mini 70-100

小物部品のクランプ

ID 1452103

標準センタリングクランピングバイス

特長:
  • システムジョーなし
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • VERO-S 設置準備済み
テクニカルデータ:
  • 寸法: 70 x 100 x 20 mm
  • 最大把持力: 16 kN
  • 最大トルク: 50 Nm
  • 重量: 1.1 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 70.0
最大把持力 [kN] 16.0
最大トルク [Nm] 50.0
重量 [kg] 1.1

納品内容
操作マニュアルを含めたクランピングバイス; システム・ジョーなし、トルクレンチなし