KSC-F 80-214
Morsa de fixação básica
Ident.-Nr. 432729
Morsa de ação simples padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Preparado para VERO-S
- Dimensões: 80 x 214 x 55 mm
- Força de fixação máx.: 25 kN
- Máx. torque: 50 Nm
- Peso: 5 kg
Technische Details
| Width of the clamping vise [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 25.0 |
| Max. torque [Nm] | 50.0 |
| Weight [kg] | 5.0 |
Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench