arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSG 125

KSG 125

Étau de serrage NC

ID 430302

Étau serrage simple à puissance renforcée standard

Caractéristiques des produits :
  • Avec mors réversibles standard
  • Ajustement continu de la force de serrage
  • Compatible VERO-S
  • Avec mors monoblocs
  • W-125-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 390 x 139 mm
  • Largeur du mors: 125 mm
  • Force de serrage: 4 - 40 kN
  • Poids: 35 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Largeur du mors [mm] 125.0
Force de serrage min. [kN] 4.0
Force de serrage max. [kN] 40.0
Poids [kg] 35.0

Etendue de la livraison
Etau avec mors réversibles standard avec griffes de serrage, levier de serrage et manuel d'utilisation