KSG 160
Étau de serrage NC
ID 430315
Étau serrage simple à puissance renforcée standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Avec mors réversibles standard
- Ajustement continu de la force de serrage
- Compatible VERO-S
- Avec mors monoblocs
- W-160
- Dimensions: 160 x 530 x 164 mm
- Largeur du mors: 160 mm
- Force de serrage: 4 - 40 kN
- Poids: 70 kg
Détails techniques
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Largeur du mors [mm] | 160.0 |
| Force de serrage min. [kN] | 4.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 40.0 |
| Poids [kg] | 70.0 |
Etendue de la livraison
Etau avec mors réversibles standard avec griffes de serrage, levier de serrage et manuel d'utilisation