arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSG 5A-VS 100

KSG 5A-VS 100

Étau de serrage NC

ID 430319

Étau serrage simple à puissance renforcée standard

Caractéristiques des produits :
  • Avec mors 5 axes avec largeur de serrage élargie
  • Ajustement continu de la force de serrage
  • Compatible VERO-S
  • Avec mors-support VS
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 305 x 200 mm
  • Largeur du mors: 100 mm
  • Force de serrage: 4 - 30 kN
  • Poids: 22 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 100.0
Largeur du mors [mm] 100.0
Force de serrage min. [kN] 4.0
Force de serrage max. [kN] 30.0
Poids [kg] 22.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage avec mors supports (haut) VS, étagés, grip 5 mm, brides de serrage, levier de serrage et manuel d'utilisation