arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSG R 160

KSG R 160

Étau de serrage NC

ID 430809

Étau serrage simple à puissance renforcée standard

Caractéristiques des produits :
  • Avec adaptateur et plaque pivotante
  • Ajustement continu de la force de serrage
  • Compatible VERO-S
  • Avec adaptateur et plaque pivotante
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 530 x 155 mm
  • Largeur du mors: 256 mm
  • Force de serrage: 4 - 40 kN
  • Poids: 68 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 160.0
Largeur du mors [mm] 256.0
Force de serrage min. [kN] 4.0
Force de serrage max. [kN] 40.0
Poids [kg] 68.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage avec adaptateur et plaque pivotante avec brides de serrage, levier de serrage, manuel d'utilisation ; sans mors réversibles 6 faces