arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC-D 125-530

KSC-D 125-530

Etau de serrage de base

ID 1334722

Standard double vise

Product features:
  • Without system jaws
  • Prepared for VERO-S
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 530 x 60 mm
  • Max. clamping force: 40 kN
  • Max. torque: 100 Nm
  • Weight: 24 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Max. clamping force [kN] 40.0
Max. torque [Nm] 100.0
Weight [kg] 24.0

Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench